製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マシンビジョン用フィルター 青 M43 x 0.75

TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

×
商品コード #89-769 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,600
数量 1-9
¥34,600
数量 10+
¥31,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
OD ≥3.0 @ 550 - 1200nm
OD ≥4.0 @ 200 - 400nm
タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
36.5
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
外径 (mm):
45.0
基板厚 (mm):
1.75 ±0.10
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

ブロッキング波長域 (nm):
200-400, 550-1200
コーティング:
Hard Coated
カラー:
Blue
中心波長 CWL (nm):
470.00
半値全幅 FWHM (nm):
85.00
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
平均透過率:
≥90

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M43.0 x 0.75
枠厚 (mm):
4.8
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7.0

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 市場に広く流通するLEDとの使用に最適化
  • システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを用意
  • 高透過率かつ平坦な透過特性により均一照明を実現

TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターは、要求の最も厳しいマシンビジョンやイメージングアプリケーション用に設計・製造されています。TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターは、特定のUV、可視、或いはIR波長を透過または透過阻止し、きわめて広い入射角に対応します。このハードコートタイプフィルターは、従来のフィルターに比べて、不要な光の透過阻止に極めて優れ、耐久性も大変高く、製品の長寿命化が期待できます。画像コントラストの改善や特定スペクトル或いは色の分離にも用いることができます。

技術情報

Color Machine Vision Filters
Color Machine Vision Filters

エドモンド・オプティクスのTECHSPEC® 高性能マシンビジョン用フィルターは、業界でコストパフォーマンス比が最も高くなることを念頭にデザインされています。極めて急峻なエッジ転移とフラットなピーク透過率を有するため、性能にとって重要となる光の強度を損失することなく、イメージングシステム内に最善のSN比を使用者にもたらします。

ブロッキング領域は、平均して200nmのUV短波長域にまで延び、反対の長波長側は1200nmまであります。一般的なランプや電球に見られるノイズやUV/IR信号の大半をカバーします。

当社のマシンビジョン用フィルターと他社製ハードコーティングフィルターの代表的性能を以下のグラフに紹介します。カットオンとカットオフ波長の急峻性はかなり顕著に違います。また、市場に流通する一般的なイメージング用フィルターよりも透過率が10%以上改善されています。

 

寸法
フィルターマウント 外径 (mm)

前面側マウント (フィルター重ね合わせ用)

フィルター直径 (mm) 枠厚 (mm) ねじ部長さ (mm) 有効径 CA (mm)
M22.5 x 0.50 24.5 M22.5 x 0.50 20.1 ±0.1 4.5 2.0 18.5
M25.5 x 0.50 27.5 M25.5 x 0.50 23.0 ±0.1 4.5 2.0 21.5
M30.5 x 0.50 32.5 M30.5 x 0.50 28.0 ±0.1 5.0 2.0 26.5
M34.0 x 0.50 36.0 M34.0 x 0.50 31.6 ±0.1 5.0 1.5 30.0
M35.5 x 0.50 37.0 M35.5 x 0.50 33.1 ±0.1 5.0 2.0 31.5
M40.5 x 0.50 42.0 M40.5 x 0.50 38.0 ±0.1 5.0 2.0 36.5
M43.0 x 0.75 45.0 M43.0 x 0.75 40.2 ±0.1 5.0 2.0 39.2
M46.0 x 0.75 48.0 M46.0 x 0.75 43.2 ±0.1 4.8 2.2 41.5
M55.0 x 0.75 57.0 M55.0 x 0.75 52.2 ±0.1 4.8 2.2 50.5
M62.0 x 0.75 65.0 M62.0 x 0.75 59.2 ±0.1 5.5 2.5 57.5

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program