製品がカートに追加されました

DataRay CMOS ビームプロファイラ- BladeCam2-HR

×
商品コード #24-213 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥446,600
数量 1+
¥446,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
46 x 46 x 16.5
寸法的精度:
±1µm

光学的特性

波長領域:
355 - 1150
ビーム径 (μm):
52 (10 Pixels)

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.2 x 5.2
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
センサーエリア, H x V (mm):
6.6 x 5.3
フレームレート:
≥9 Hz

電気的特性

SN比 (dB):
1,000:1

ねじ径 & 固定

マウント:
1/4"-20 holes aligned with sensor center. 4-40 holes on camera rear.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 355から1150nmまでの使用に向けてデザイン
  • 最小52µmまでのビーム径に対応
  • ロバストで使いやすいフリーソフトウェア
  • ビームワンダー, M², ダイバージェンス等を測定

DataRay CMOS ビームプロファイラーは、連続波やパルスレーザー光源の両方のビーム解析に優れたソリューションを提供します。内蔵するCMOSセンサーは、より高い解像度出力に向けて彗星 (コメット) 状の形跡を排除し、60Hz以上の更新レートを可能にします。水平方向で6.6、11.3、および25mmのアクティブサイズのセンサーをラインナップし、大きなビーム径の測定を可能にします。DataRay CMOS ビームプロファイラーのもう一つのメリットは、M²測定、ビームワンダーやロギング、および装置アライメントなどの解析機能を備えたロバストなフリーソフトウェアが使用できる点です。このプロファイラーは、USB3.0/2.0で駆動し、3m長のフレキシブルなねじ止め式ロッキングケーブルを付属します。光学濃度1.0、2.0、および4.0のNDフィルターも付属です。

補足: WinCam, BladeCam, および TaperCam は、64ビットのWindows 7 あるいはそれより新しいOSが必要になります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう