製品がカートに追加されました

FLIR Blackfly S ボードカメラ BFS-U3-31S4C カラー

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 ボードレベルカメラ (前面側)

FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 ボードレベルカメラ (前面側)

FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 ボードレベルカメラ (前面側)
×
商品コード #28-651 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥79,100
数量 1+
¥79,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
補足:
Lens Mount Sold Separately, Found in Accessories Tab
カメラシリーズ:
Blackfly® S
モデルナンバー:
BFS-U3-31S4C-BD2

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 10 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
36
ハウジング:
Board

センサー

イメージバッファ:
240MB
撮像素子:
Sony IMX265
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
3.10
有効画素数 (H x V):
2,048 x 1,536
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
7.07 x 5.30
フルフレームレート (fps):
55.00
階調:
12 bit
露光時間:
11μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
71.92
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
<3

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB3 TF38
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
JST BM06B-NSHSS-TBT

ねじ径 & 固定

マウント:
N/A

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠
  • 超小型、29 x 29 x 10mmのボードレベルカメラ
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • フルハウジングバージョンをラインナップ

Teledyne Imaging FLIR/IIS IIS Blackfly S: パワフルな装備を備えた先進的マシンビジョンカメラ

エンクロージャー or ボードレベル構成で先進的センサーから必要な画像を取得
 
Blackfly® Sは、業界最先端のエリアスキャンセンサーを超小型フォームファクターに搭載した、汎用性の高い小型マシンビジョンカメラです。必要とされる正確な画像を簡単に生成するパワフルな装備を兼備し、アプリケーション開発を加速化します。  イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して、自動と正確なマニュアルコントロールの両方を組み合わせます。  ハイスピード性能、高解像イメージ、偏光、あるいは低照度感度までのオプションをもつBlackfly® S シリーズ カメラは、必要な結果を運ぶことができます。 
 
カメラのバリエーションすべてが同じフォームファクターを共有するため、一度開発してしまえば、どこにでも簡単に展開することができます。  カメラ上の装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE VisionまたはUSB3 Vision インターフェースのどちらかをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Blackfly® Sは、GigE、USB3、エンクロージャー、およびボードレベルのバージョンでラインナップします。

補足: 電子回路が剥き出しになるボードレベルカメラは、システム統合用を前提としたもので、エンドユーザー向けには適さない場合があります。USB3 ケーブルとレンズマウントは別売りです。FLIR社のSpinnaker ソフトウェア開発キット (SDK)は、無料でダウンロード可能です。USB3接続の際に必要なFPCケーブルやアダプターは別売りです。

Blackfly® S ボードレベル [USB3 or GigE]

  • ボードレベルモデルは、OEMでエンベデッドシステム接続や豊富な装備を備えた、より小型、より軽量、かつより低コストのソリューションの開発を可能にします。一般的なSBCやSOMとの互換性が証明されているため、すぐに実装できます。

装備  

  • 超小型フォームファクター (29mm x 29mm x 10mm)
  • 最新CMOSセンサーと新たなオンカメラ画像処理機能を活用
  • ビニングの柔軟性向上に、パワフルなオート露光制御とロバストな色変換ツール
  • 高度なカメラ制御とプログラム可能なロジックを用いてサイクルタイムを改善
  • シーケンサー、チャンクデータ、イベント通知、カウンター、タイマー、およびロジックブロックを利用
  • CMOS グローバルシャッター、偏光、および高感度BSI センサーから選択 
  • データインターフェースのオプション:GigE, USB3
  • 忠実な色を再現する色変換ツール 
  • イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して高度な自動アルゴリズム、あるいは正確なマニュアルコントロール 
  • IEEE1588 クロック同期、ロスレス圧縮、およびディープラーニング推論などのオンカメラ機能 
  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアに対応 
  • 広範なオペレーティングシステムとホストシステムアーキテクチャーをサポート 
  • 豊富なサンプルコードと叙述的なAPI ロギング 
  • センサーサイズを問わず一貫したフォームファクターで、製品イテレーションを簡略化
  • FlyCapture SDK or サードパーティーのUSB3 Vision ソフトウェアによるカメラコントロール

アプリケーション 

  • 高度道路交通システム
  • ファクトリーオートメーション 
  • バーコード読み取り
  • 3D スキャニング 
  • ライフサイエンス機器 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 自動化光学検査
  • 食料 & 飲料業界

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FPC Cable for Board Level Blackfly S, 15cm #28-655 ¥3,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FPC Cable for Board Level Blackfly S, 30cm #28-656 ¥5,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FPC Cable for Board Level Blackfly S, 30mm #28-657 ¥1,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GPIO Cable with 6-pin JST Connector, 0.3m #28-661 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cast Metal S-Mount (M12) Lens Holder #28-662 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cast Metal S-Mount (M12) Lens Holder with IR Filter #28-663 ¥4,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
S-Mount Front for Blackfly S Board Level Cameras #28-664 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
S-Mount Front & IR Filter for Blackfly S Board Level Cameras #28-665 ¥13,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C-Mount Front for Blackfly S Board Level Cameras #28-666 ¥13,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C-Mount Front & IR Filter for Blackfly S Board Level Cameras #28-667 ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CS-Mount Front for Blackfly S Board Level Cameras #28-668 ¥18,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
CS-Mount Front & IR Filter for Blackfly S Board Level Cameras #28-669 ¥18,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Heatsink for Blackfly S Board Level Cameras #28-670 ¥12,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
6 in 20PIN 0.5MM Ribbon Cable #28-671 ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FPC To Micro B USB3 Adapter #28-672 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FPC to Type A USB3 Adapter #28-673 ¥6,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FPC to RJ45 POE GigE Adapter #28-674 ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1203 PCIEx4 adapter 4x1channel #70-310 New ¥23,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1204 USB 3.0 to PCIe x4 adapter #70-311 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2303 1m USB3 Cable TypeA-MicroB #70-313 New ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2304 1m metal USB TypeA-MicroB #70-314 New ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2305 3m metal USB3 TypeA-MicroB #70-315 New ¥8,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-6001 USB3 Hub VIA VL812 #70-321 New ¥11,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-6002 USB3 hub 4 port board level #70-322 New ¥21,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう