製品がカートに追加されました

FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-200S7 カラー C

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (前面側)

FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (前面側)

FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (前面側) FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (背面側) +2
×
商品コード #26-121 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥273,000
数量 1+
¥273,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Blackfly® S
モデルナンバー:
BFS-U3-200S7C-C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
53
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240MB
撮像素子:
SONY IMX541
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
20.00
有効画素数 (H x V):
4,504 x 4,504
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
12.34 x 12.34
フルフレームレート (fps):
18.00
階調:
8/10/12 Bit
露光時間:
15μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
0 - 47
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
4.2

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO with #88-063
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 bi-directional, 1 input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +65
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 超小型デザイン
  • USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠 
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSpinnaker SDK付属

Teledyne Imaging FLIR/IIS IIS Blackfly S: パワフルな装備を備えた先進的マシンビジョンカメラ 

エンクロージャー or ボードレベル構成で先進的センサーから必要な画像を取得 
 

Blackfly® Sは、業界最先端のエリアスキャンセンサーを超小型フォームファクターに搭載した、汎用性の高い小型マシンビジョンカメラです。必要とされる正確な画像を簡単に生成するパワフルな装備を兼備し、アプリケーション開発を加速化します。  イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して、自動と正確なマニュアルコントロールの両方を組み合わせます。  ハイスピード性能、高解像イメージ、偏光、あるいは低照度感度までのオプションをもつBlackfly® S シリーズ カメラは、必要な結果を運ぶことができます。 

カメラのバリエーションすべてが同じフォームファクターを共有するため、一度開発してしまえば、どこにでも簡単に展開することができます。  カメラ上の装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE VisionまたはUSB3 Vision インターフェースのどちらかをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Blackfly® Sは、GigE、USB3、エンクロージャー、およびボードレベルのバージョンでラインナップします。

補足: USB3 ケーブルは別売りです。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、5mm厚スペーサー (#03-618) をご使用ください。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。 

Blackfly® S USB3 カラー/白黒カメラ

  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアと互換性があり、オペレーティングシステムやホストシステムの広範なアーキテクチャーに対応

装備

  • 超小型フォームファクター (29mm x 29mm)
  • 最新CMOSセンサーと新たなオンカメラ画像処理機能を活用
  • ビニングの柔軟性向上に、パワフルなオート露光制御とロバストな色変換ツール
  • 高度なカメラ制御とプログラム可能なロジックを用いてサイクルタイムを改善
  • シーケンサー、チャンクデータ、イベント通知、カウンター、タイマー、およびロジックブロックを利用
  • CMOS グローバルシャッター、偏光、および高感度BSI センサーから選択 
  • データインターフェースのオプション: GigE, USB3
  • 忠実な色を再現する色変換ツール 
  • イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して高度な自動アルゴリズム、あるいは正確なマニュアルコントロール 
  • IEEE1588 クロック同期、ロスレス圧縮、およびディープラーニング推論などのオンカメラ機能 
  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアに対応 
  • 広範なオペレーティングシステムとホストシステムアーキテクチャーをサポート 
  • 豊富なサンプルコードと叙述的なAPI ロギング 
  • センサーサイズを問わず一貫したフォームファクターで、製品イテレーションを簡略化
  • FlyCapture SDK or サードパーティーのUSB3 Vision ソフトウェアによるカメラコントロール

アプリケーション

  • 高度道路交通システム
  • ファクトリーオートメーション 
  • バーコード読み取り
  • 3D スキャニング 
  • ライフサイエンス機器 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 自動化光学検査
  • 食料 & 飲料業界

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
CSマウントアダプター (CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)) #03-618 ¥3,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Blackfly S (39mm) 用三脚アダプター U¼ #15-838 ¥5,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 1M #88-064 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M #88-065 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセGPIOコネクター #88-066 ¥3,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
BLACKFLY® 12V, 1.5A パワーサプライ #88-063 ¥10,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ACC-01-1203 PCIEx4 adapter 4x1channel #70-310 New ¥23,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1204 USB 3.0 to PCIe x4 adapter #70-311 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2303 1m USB3 Cable TypeA-MicroB #70-313 New ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2304 1m metal USB TypeA-MicroB #70-314 New ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2305 3m metal USB3 TypeA-MicroB #70-315 New ¥8,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-6001 USB3 Hub VIA VL812 #70-321 New ¥11,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program