製品がカートに追加されました

FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-20E4 白黒 CS

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Blackfly® GigE PoE カメラ (前面側)

FLIR/IIS Blackfly® GigE PoE カメラ (前面側)

FLIR/IIS Blackfly® GigE PoE カメラ (前面側) FLIR/IIS Blackfly® GigE PoE カメラ (背面側) +1
×
商品コード #89-997 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥88,900
数量 1+
¥88,900
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Blackfly®
モデルナンバー:
BFLY-PGE-20E4M-CS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
36
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
16MB
撮像素子:
e2v EV76C570
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
2.00
有効画素数 (H x V):
1,600 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.5 x 4.5
センサーエリア, H x V (mm):
7.2 x 5.4
フルフレームレート (fps):
47.00
階調:
8/12/16/24 bit
露光時間:
16μs - 1s
ダイナミックレンジ (dB):
51.38
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2

電気的特性

消費電力 (W):
2.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
マウント:
CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.
  • 超小型デザイン
  • 柔軟性を最大化するPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • イメージキャプチャーソフトウェアとFlyCapture2 SDK付属
  • USB3 バージョンもラインナップ

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly®: どこにでもフィットする伝統的なマシンビジョンカメラ 

Blackfly® カメラは、Sony、Aptina、およびe2vセンサーを組み合わせ、独自の装備を多数搭載します。

Blackfly® マシンビジョンカメラは、USB 3.0かGigEの高スループットと組み合わせ、多数の高感度センサーで提供します。  このカメラは、業界をリードする機能、手頃な価格、および妥協のない価値を提供する独自の装備を包括的に兼備します。超小型のBlackflyカメラは、29 x 29 x 30mmのサイズで、重量はわずか36g、3ワットの使用電力で、3年のメーカー保証付きです。

Blackfly®は、カラーか白黒センサーのどちらかでラインナップし、アプリケーション開発を加速化するために必要な正確な画像を簡単に取得できる汎用性の高いイメージングソリューションを提供します。  一連のカメラアクセサリーと共通のフォームファクターにより、ラインナップするセンサーフォーマット、解像度、およびフレームレートの範囲にわたって統合する、一貫したプラットフォームを提供します。

補足: PoEインジェクターを使用する場合は、GigEケーブル2本が必要になります。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、5mm厚スペーサー (#03-618) をご使用ください。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。 

Blackfly® GigE カラー/白黒

  • さまざまな画像センサーを一連の解像度で搭載した各種モデルをラインナップ:1.2MP, 1.3MP, 2.0MP, 2.3MP, 3.2MP, 5.0MP

装備

  • アナログカメラからに対するパーフェクトな代替
  • データインターフェースオプション: GigE or USB3
  • CSマウント
  • 29 x 29 x 30mmのサイズで、重量わずか36gの超小型フォームファクター
  • 色補正、ガンマ、およびLUTをはじめとするオンカメラ画像処理
  • 16MBのフレームバッファ
  • LED ステータスインジケーター
  • ROI、ビニング、およびデシメーションによる部分読み出し対応
  • 標準、バルブ、オーバーラップ、マルチショットをはじめとするトリガーモード (すべてのセンサーがすべてのモードに対応しているわけではありません)
  • 固有のカメラ設定に向けた2つのユーザー設定モード
  • ビット階調:10 or 12ビット
  • イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して高度な自動アルゴリズム、あるいは正確なマニュアルコントロール 
  • Windows or Linux プラットフォーム (32 or 64ビット)
  • FlyCapture SDK or サードパーティのUSB3 Vision ソフトウェアによるカメラコントロール

アプリケーション

  • ライフサイエンス機器 
  • ファクトリーオートメーション 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 3D スキャニング
  • 自動化光学検査 
  • 食料 & 飲料業界

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ロッキング式CAT5Eケーブル 5M #86-785 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
6ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 1M #88-064 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M #88-065 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセGPIOコネクター #88-066 ¥3,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
BLACKFLY® 12V, 1.5A パワーサプライ #88-063 ¥10,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう