製品がカートに追加されました

DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラー BeamR2-Si

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
商品コード #24-215 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥701,450
数量 1+
¥701,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60.96 x 67.31 x 66.17
寸法的精度:
±1µm

光学的特性

波長領域:
190 - 1150
ビーム径 (μm):
2µm to 4mm

センサー

フレームレート:
5Hz

電気的特性

SN比 (dB):
1‚000:1
最大パワー (W):
1 W Total & 0.5 mW/µm²

ねじ径 & 固定

マウント:
1/4-20 thread

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 190から1150nmまでの使用に向けてデザイン
  • 2µm ~ 4mmのビーム径を測定
  • ロバストで使いやすいソフトウェア

DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラーは、シリコンディテクターを搭載し、190 ~ 1150nmのスペクトル範囲に対して最適にします。2.5µmスリットとより大きなナイフエッジスリットを装備するBeam'R2は、最小2µmまでの直径を持つビームを測定することができます。スリットスキャニング装置は、カメラベースのシステムよりもはるかに高い解像度があり、連続波やパルスレーザー光源の両方に対応します。DataRay スリットスキャン式ビームプロファイラーは、光学アッセンブリや装置のアライメント、フォーカシングやアライメントエラーのリアルタイム診断、また複数のアッセンブリを同一焦点にリアルタイム設定するのに最適です。このプロファイラーは、USB 2.0で駆動し、3m長のUSB 2.0ケーブル付属です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう