製品がカートに追加されました

Basler Boost 白黒カメラキット boA4112-68

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

×
商品コード #14-255 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥589,400
数量 1+
¥589,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Basler
補足:
Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
カメラシリーズ:
boost
モデルナンバー:
boA4112-68cm

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
180
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX253
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.30
有効画素数 (H x V):
4,096 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.13 x 10.35
フルフレームレート (fps):
68.00
階調:
8 bit
露光時間:
Programmable via camera API, hardware trigger
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
CoaXPress 2.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
9.6

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)
コネクター:
CoaXPress, Micro-BNC
パワーサプライ:
Power over CoaXPress or via GPIO
GPIO数:
1 opto-coupled input, 2 GPIO
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M7
動作OS:
Software Driver: Windows

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 解像度と速度の両方の潜在性をフルセンサーサイズで活用
  • 高帯域幅のCoaXPress 2.0 (CXP-12) カメラ
  • CXP-12 インターフェースカード 1C付属

Basler Boost CoaXPress 2.0 カメラは、高解像度センサーの性能とCoaXPress 2.0インターフェースの高帯域幅を融合します。CXP-12インターフェースは、最大12.5ギガビット/秒の速度と帯域幅を実現でき、高いデータ転送レートと短いレイテンシ期間が必要になるアプリケーションに最適です。このカメラは、Basler社のPylonソフトウェアで動作します。カメラキットには、カメラ (マウントなし)、CXP-12インターフェースカード 、CXPデータケーブル、2つのヒートシンク、Cマウント用レンズアダプター、およびI/Oケーブルが付属です。Basler Boost CoaXPress 2.0 カメラは、高いデータ転送レートと解像度が要求され、かつカメラの画像データを長距離転送する必要のあるアプリケーションにとって格好の選択となります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう