このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Basler ace USB 3.0 出力カメラは、デジタルへのアップグレードを検討しているアナログカメラユーザーや、より高速なデータ転送速度を求めるIEEE-1394 やUSB 2.0 カメラユーザーに最適な選択肢です。Basler ace USB 3.0 出力カメラは、USB3 Visionに完全準拠し、29 x 29mm の小型キュービックサイズを採用するため、アナログ、IEEE-1394 またはUSB 2.0 カメラの多くに対して容易な交換を実現します。加えて、本USB 3.0 カメラは、工場現場などの要求の厳しいアプリケーションにおいて耐久性を向上させるため、ねじ止めロック式のUSB 3.0 ポートを採用します。どのカメラにも、Basler Pylon SDK ソフトウェアとドライバー付属 (メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Basler USB ace L 用三脚アダプター U¼ | #12-611 | ¥5,500 見積依頼する |
|
||
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) | #89-540 | ¥22,400 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード | #89-539 | ¥11,200 見積依頼する |
|
||
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (5M長) | #88-515 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
Ace用GPIO & パワーケーブル (10m長; バラ線仕様) | #88-516 | ¥9,400 見積依頼する |
|
||
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm | #86-569 | ¥91,150 見積依頼する |
|
||
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm | #86-570 | ¥69,550 見積依頼する |
|
||
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm | #86-571 | ¥69,550 見積依頼する |
|
||
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm | #86-572 | ¥55,150 見積依頼する |
|
||
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm | #86-573 | ¥55,150 見積依頼する |
|
||
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm | #86-574 | ¥64,750 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm | #86-410 | ¥44,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地