製品がカートに追加されました

Basler ace PoE カメラ acA2500-20 カラー C

Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ

Basler ace GigE カメラ
×
商品コード #35-920 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥155,400
数量 1+
¥155,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace
モデルナンバー:
acA2500-20gc

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
ON Semi PYTHON 5000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,590 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.8 x 4.8
センサーエリア, H x V (mm):
12.43 x 9.83
フルフレームレート (fps):
21.00
階調:
10 bit
露光時間:
Programmable via camera API, hardware trigger
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
3.2 (12VDC External Power Supply)
3.2 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ACE用12V ACアダプター (6P仕様) #68-466 ¥9,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ACE用三脚アダプター (1/4-20UNC) #88-517 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
PLC I/Oケーブル (6P仕様, 10M長) #68-467 ¥17,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥18,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program