製品がカートに追加されました

Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-14 カラー CS

Basler の更なる情報へ
Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側 Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 背面側
×
商品コード #74-919 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥98,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
acA2500-14uc
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29.3 mm x 29 mm x 29mm
自重 (g):
80
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
フレームレート (fps):
14.00
有効画素数 (H x V):
2,590 x 1,942
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.28
撮像素子:
MT9P031
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
12 bit
露光時間:
hardware trigger & freely programmable
ダイナミックレンジ (dB):
60 dB
マシンビジョン規格:
USB 3.0 Vision, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
2.2

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.0
コネクター:
USB, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Via USB 3.0 interface
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
M8 6-pin

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 °C - 50 °C

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

MT9P031
  • 高速USB 3.0 インターフェース
  • 超小型なフォームファクター
  • USB3 Visionに完全準拠

Basler ace USB 3.0 出力カメラは、デジタルへのアップグレードを検討しているアナログカメラユーザーや、より高速なデータ転送速度を求めるIEEE-1394 やUSB 2.0 カメラユーザーに最適な選択肢です。Basler ace USB 3.0 出力カメラは、USB3 Visionに完全準拠し、29 x 29mm の小型キュービックサイズを採用するため、アナログ、IEEE-1394 またはUSB 2.0 カメラの多くに対して容易な交換を実現します。加えて、本USB 3.0 カメラは、工場現場などの要求の厳しいアプリケーションにおいて耐久性を向上させるため、ねじ止めロック式のUSB 3.0 ポートを採用します。どのカメラにも、Basler Pylon SDK ソフトウェアとドライバー付属 (メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;