製品がカートに追加されました

Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 NIR C

×
商品コード #34-176 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥305,900
数量 1+
¥305,900
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
NIR Camera
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace
モデルナンバー:
acA2040-90um

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
80
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
CMOSIS CMV4000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
4.20
有効画素数 (H x V):
2,048 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.5 x 5.5
センサーエリア, H x V (mm):
11.26 x 11.26
フルフレームレート (fps):
90.00
階調:
10/12 bit
露光時間:
Freely Programmable
ダイナミックレンジ (dB):
59.0
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
3.2

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 高速USB 3.0 インターフェース
  • 超小型なフォームファクター
  • USB3 Visionに完全準拠

Basler ace USB 3.0 出力カメラは、デジタルへのアップグレードを検討しているアナログカメラユーザーや、より高速なデータ転送速度を求めるIEEE-1394 やUSB 2.0 カメラユーザーに最適な選択肢です。Basler ace USB 3.0 出力カメラは、USB3 Visionに完全準拠し、29 x 29mm の小型キュービックサイズを採用するため、アナログ、IEEE-1394 またはUSB 2.0 カメラの多くに対して容易な交換を実現します。加えて、本USB 3.0 カメラは、工場現場などの要求の厳しいアプリケーションにおいて耐久性を向上させるため、ねじ止めロック式のUSB 3.0 ポートを採用します。どのカメラにも、Basler Pylon SDK ソフトウェアとドライバー付属 (メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ACE用三脚アダプター (1/4-20UNC) #88-517 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (5M長) #88-515 ¥7,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Ace用GPIO & パワーケーブル (10m長; バラ線仕様) #88-516 ¥9,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program