このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
ACE用12V ACアダプター (6P仕様) | #68-466 | ¥9,000 見積依頼する |
|
||
ACE用三脚アダプター (1/4-20UNC) | #88-517 | ¥2,000 見積依頼する |
|
||
PLC I/Oケーブル (6P仕様, 10M長) | #68-467 | ¥17,500 見積依頼する |
|
||
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) | #68-470 | ¥1,550 見積依頼する |
|
||
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) | #68-471 | ¥2,550 見積依頼する |
|
||
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) | #68-472 | ¥4,200 見積依頼する |
|
||
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) | #68-473 | ¥5,750 見積依頼する |
|
||
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) | #68-474 | ¥18,800 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 3.5mm | #89-410 | ¥44,400 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 4.5mm | #86-900 | ¥44,400 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 6mm | #67-709 | ¥35,800 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm | #33-303 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm | #33-304 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm | #33-305 | ¥24,950 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地