製品がカートに追加されました

ベースプレート用アダプター

Baseplate Adapter, #36-403

×
商品コード #36-403 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,111
数量 1+
¥14,111
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nylon 12

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 究極の安定性に向けた67dBまでのアイソレーション性能
  • 最大入射パワーに対し92%までの透過率
  • 4.7mmの入射開口

フリースペース 光アイソレーターは、高アイソレーション、高透過率、高パワー密度の優れた性能を提供するために設計・製造されます。どの製品もダイオードレーザーシステムの外部共振器内へのフィードバックを効果的に減らし、フリースペースファイバーカップリングからの戻り反射を阻止します。フリースペース 光アイソレーターは、光学系内の出力安定性を向上させ、繊細な光学部品を戻り反射光による損傷から守ります。本アイソレーターは、市販されている大抵の安定化レーザーに向けて最新鋭の保護を可能にし、要求の厳しいレーザーアプリケーションに最適です。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program