製品がカートに追加されました

ベースプレート (55330/55331/55332/55787/55788用)

#55-787

#55-787 #53-674/#55-329 #55-330/#55-331/#55-332 #53-673/#55-328 +2
×
商品コード #57-218 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,050
数量 1+
¥3,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

スペースの制限されたアプリケーション向けにデザインされたコンパクト電動ステージは、ターンキーデザインで高い移動精度を実現します。80TPI (0.32mmピッチ) の送りねじの採用により、スムーズで正確な位置決めが行え、更には粗動モード設定にして迅速なステージ移動も行えます。高耐荷重シリーズは、3kgまでの重量を長距離移動させる必要のあるアプリケーションに最適です。なおコントロールユニットは別売りです。

補足:アクセサリー製品のXZ軸用ブラケットは、 収納式タイプのステージのZ軸固定用だけに使用できます。高耐荷重シリーズの拡張式ステージには、別売りのXY軸用ブラケットは必要ありません。同ステージには、XY軸構成用の固定用ねじが付属しています。

技術情報

 
Travel Stage Type Fig
Dimensions
Stock No.
A B C D
1" Micro Mini Extended A 4.40" 2.10" #53-673
1" Micro Mini Folded C 2.23" #53-674
2" Micro Mini Extended A 5.40" 3.10" #55-328
2" Micro Mini Folded C 3.23" #55-329
25mm High Torque Folded D 3.255" 3.795" 0.643 1.969" #55-787
78mm Heavy Load Extended B 168.68mm 213.13mm 45.00mm 62.12mm #55-330
108mm Heavy Load Extended B 198.68mm 243.13mm 60.00mm 77.12mm #55-331
138mm Heavy Load Extended B 228.68mm 273.13mm 75.00mm 92.12mm #55-332
360° Micro Mini Rotary F #53-672
360° Heavy Load Rotary E #55-327

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program