製品がカートに追加されました

フォーカシングレンズ用雲台セット 48mm

#54-250

×
商品コード #54-250 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,100
数量 1+
¥15,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Tube Mount
照明タイプ:
Accessory

物理的および機械的特性

内径 (mm):
48.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
T-Mount

追加情報

補足:
Mount Part: #52-304
Arm Part: #53-885

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ファイバー光源のチューブシステム内への実装用に
  • DOLAN-JENNER ライトガイドアダプター用にデザイン
  • C & T マウントバージョンをラインナップ
  • 同マウントの雄ねじ付きで容易な実装を実現

TECHSPEC® C & T マウント チューブ用ライトガイドマウントは、ファイバーライトガイド製品のマシンビジョンシステム内への固定と実装を容易にします。同マウントの片側にはDOLAN-JENNER ライトガイドアダプター (SXタイプ) がねじ止め固定でき、同アダプターを用いて様々な口金径のファイバーライトガイド製品を接続できます。ライトガイド接続口の反対側にはC or T マウントの雄ねじが施されており、他の同マウントシリーズコンポーネントと接続的な互換性があります。アルミ製/ 黒アルマイト仕上げ。フォーカシングレンズ用雲台セットは、各ライトガイドマウントに76.2mm長のシャフト部、雲台2個、及び30mmもしくは48mm径のC & T マウント チューブを保持するリングクランプ部により構成されます。76.2mm長シャフト部を光学定盤上に固定するためのねじは別売りです (¼-20UNC用のセットスクリュー#03-644をお求めください)。

補足: 本製品を用いてライトガイド製品を固定する場合、 SX ライトガイドアダプターが必要になります。 ライトガイドアダプターは、 使用するライトガイドの口金部の径に合わせて適切なものをお選びください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう