製品がカートに追加されました

ALPAO デフォーマブル モーダルミラー

ALPAO デフォーマブル モーダルミラー

ALPAO デフォーマブル モーダルミラー ALPAO デフォーマブル モーダルミラー + 付属のコントローラー
×
商品コード #28-613 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,885,150
数量 1+
¥1,885,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アクティブエリア径 (mm):
13.5
アクチュエーターのストローク:
Tip-Tilt Correction: ≥100
Focus/Astigmatism: ≥20
Spherical Correction: ≥1
コーティング:
Protected Silver
チャンネル数:
8
平面度 (RMS):
λ/10
セトリング時間 (ms):
≤10
フィッティング誤差:
Tip-Tilt Correction: ≤3%
Focus/Astigmatism: ≤3%
Spherical Correction: ≤30%

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 共通する光学収差を補正
  • ゼルニケモードに対応する8つの制御チャンネル
  • シンプルで使いやすいウェブブラウザベースのソフトウェア

ALPAO デフォーマブル モーダルミラーは、各アクチュエーターを個別に制御することなく、共通する光学収差の簡単補正が行えるようにデザインされています。予めプログラムされた8つのチャンネルの各々が異なるゼルニケモードに関連しており、デフォーカス、非点、コマ、球面といった収差補正の素早い切り替えに用いられます。ユーザーフレンドリーな付属のソフトウェアは、ウェブブラウザ経由でスタンドアローンに用いることも、また任意の言語でプログラムすることもでき、デフォーマブルミラーの直接的なモニタリングや制御を行います。ALPAO デフォーマブル モーダルミラーのコンパクトな筐体チューブ、低電圧動作、および低消費電力は、新規または既存システム内への容易な実装を可能にします。このミラーは、光コヒーレンストモグラフィ (OCT)、3Dイメージング、眼科学、レーザーパルス整形といった一連の補償光学アプリケーションに最適です。

補足: 補償光学システムを構築するために、波面センサーを別にご用意ください。補償光学に関するさらなる情報はこちらをご覧ください。

Typical Zernike generation with an Alpao Deformable Modal Mirror (DMM). Each control channel of the DMM corresponds to a specific Zernike, allowing for easy correction of optical aberrations such as astigmatism and spherical aberrations.
Typical Zernike generation with an Alpao Deformable Modal Mirror (DMM). Each control channel of the DMM corresponds to a specific Zernike, allowing for easy correction of optical aberrations such as astigmatism and spherical aberrations.
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう