製品がカートに追加されました

AVT Prosilica GT PoE カメラ GT4400 カラー TFL

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #14-712 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥826,000
数量 1+
¥826,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Prosilica GT
モデルナンバー:
GT 4400

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
372
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX367
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
4/3"
解像度 (メガピクセル):
19.60
有効画素数 (H x V):
4,432 x 4,436
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
15.3 x 15.3
フルフレームレート (fps):
6.12
階調:
12 bit
露光時間:
Auto Exposure
ダイナミックレンジ (dB):
72.0
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

電気的特性

消費電力 (W):
5.0 (12VDC External Power Supply)
6.2 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIO数:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
マウント:
TFL-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-20 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 極限環境用の堅牢なPoEカメラ
  • 正確なPアイリスとDCオートアイリス制御
  • 31.4メガピクセルまでの解像度

Allied Vision社 (ドイツ)のGigE PoEカメラ “Prosilica GT”シリーズは、最も苛酷な環境や変動する光条件に対してデザインされています。-20~+60℃の温度限界で動作するAllied Vision Prosilica GTシリーズ GigE PoE カメラは、ITS (高度道路交通システム)や交通網イメージング、マシンビジョン、産業用検査、セキュリティ、監視アプリケーションに最適です。Allied Vision Prosilica GTシリーズ GigE PoE カメラは、画質を維持するためのPアイリスとDCオートアイリス制御の両方を搭載し、システムへの導入を容易にするPoE (Power over Ethernet)をサポートしています。

補足:ご使用の際は、カメラ駆動用の電源が別途必要になります。電源には市販の PoE インジェクター もしくは アクセサリー製品の12V パワーサプライ (#15-281) と 電源プラグコード (#78-580) をご利用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Prosilica GTカメラ用三脚アダプター U1/4 #87-412 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 50mm #11-320 ¥69,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 75mm #11-321 ¥74,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #11-322 ¥78,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program