製品がカートに追加されました

AVT Prosilica GT PoE カメラ GT1930 白黒 C

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #34-201 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥289,800
数量 1+
¥289,800
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Prosilica GT
モデルナンバー:
GT 1930 B

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
211
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX174
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.40
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.34 x 7.13
フルフレームレート (fps):
50.70
階調:
12 bit
露光時間:
42μs - 88s
ダイナミックレンジ (dB):
77.2
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

電気的特性

消費電力 (W):
3.4 (12VDC External Power Supply)
4.2 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIO数:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-20 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 極限環境用の堅牢なPoEカメラ
  • 正確なPアイリスとDCオートアイリス制御
  • 31.4メガピクセルまでの解像度

Allied Vision社 (ドイツ)のGigE PoEカメラ “Prosilica GT”シリーズは、最も苛酷な環境や変動する光条件に対してデザインされています。-20~+60℃の温度限界で動作するAllied Vision Prosilica GTシリーズ GigE PoE カメラは、ITS (高度道路交通システム)や交通網イメージング、マシンビジョン、産業用検査、セキュリティ、監視アプリケーションに最適です。Allied Vision Prosilica GTシリーズ GigE PoE カメラは、画質を維持するためのPアイリスとDCオートアイリス制御の両方を搭載し、システムへの導入を容易にするPoE (Power over Ethernet)をサポートしています。

補足:ご使用の際は、カメラ駆動用の電源が別途必要になります。電源には市販の PoE インジェクター もしくは アクセサリー製品の12V パワーサプライ (#15-281) と 電源プラグコード (#78-580) をご利用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Prosilica GTカメラ用三脚アダプター U1/4 #87-412 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう