製品がカートに追加されました

AVT Prosilica GC GigE カメラ GC1290 カラー C

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #66-983 在庫処分品 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥166,200
数量 1+
¥166,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Prosilica GC
モデルナンバー:
GC1290C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
45.7 x 42.9 x 33 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
106
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony ICX445
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
1.20
有効画素数 (H x V):
1,280 x 960
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.75 x 3.75
センサーエリア, H x V (mm):
4.8 x 3.6
フルフレームレート (fps):
32.00
階調:
12 bit
露光時間:
12μs - 60s
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

性能

イメージバッファ:
64MB
消費電力 (W):
3 (12VDC External Power Supply)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE
コネクター:
GigE, RJ45
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #63-432
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-10 to +70

追加情報

補足:
C-Mount features adjustable back focus

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

対象製品の補足事項

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

製品群全体の紹介

  • コンパクトサイズ
  • 高フレームレート
  • 関心領域読み出し (AOI パーシャルスキャン)
  • Windows SDK と Linux SDK付属

Allied Vision Prosilica GC シリーズ GigE カメラは、Gigabit イーサネットインターフェース (GigE Vision™) を採用する型高性能マシンビジョンカメラです。GigEインターフェースは、とても速いフレームレートと長いケーブル長 (最長100mまで) を可能にします。産業用や工場環境での使用を念頭に高速・長距離転送を実現するこのカメラは、生産ラインやファクトリーオートメーション、あるいはオフライン検査に最適にします。どのカメラにも、GigE Vision™ドライバーとSDKソフト (WindowsとLinux用) 付属です。

補足: カメラを駆動する際に必要となるGigE ケーブルやパワーサプライは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう