製品がカートに追加されました

Allied Vision Manta PoE カメラ G-235 白黒 C

Allied Vision の更なる情報へ

Allied Vision Manta PoE Cameras

Allied Vision Manta PoE Cameras
×
商品コード #13-938 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥207,900
数量 1+
¥207,900
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Manta PoE
モデルナンバー:
Manta G-235B

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
200
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX174
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.30
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.3 x 7.0
フルフレームレート (fps):
50.80
階調:
12 bit
露光時間:
Via Software
ダイナミックレンジ (dB):
73
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

電気的特性

消費電力 (W):
2.8 (12VDC External Power Supply)
3.3 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIO数:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 1.2型までのセンサー
  • 最大128MBのオンボードメモリ
  • 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ

Allied Vision Manta GigE PoE カメラは、システムインテグレーションを容易にするイーサネット電源供給 (PoE) 装備の高性能GigE カメラです。白黒カメラとカラーカメラが選べ、センサーサイズは1/2.9型から1.2型まで、解像度は0.4から 24.55メガピクセルまでをラインナップします。カメラ筐体の上面と底面部の両方にM3のタップ穴がついており、容易なカメラ固定を可能にします。またオプションの ¼-20 三脚アダプター (#89-996) も使用できます。Allied Vision Manta GigE PoE カメラは、Cマウントのねじ込み式マウントを採用し、イメージングレンズやマシンビジョン用フィルターを始めとするCマウントアクセサリー製品と接続的互換性があります。ロバストな金属筐体を採用するこのPoEカメラは、品質管理や産業用検査といった工業環境やマシンビジョンアプリケーションに最適です。

補足: ご使用の際にはGigE ケーブル (#23-575) が必要になります。PoEを装備しないAllied Vision Manta GigE カメラもラインナップ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Manta用三脚アダプター U1/4 #89-996 ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう