製品がカートに追加されました

Allied Vision Mako PoE カメラ G-223 カラー C

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision Mako GigE出力PoE カメラ (正面側)

Allied Vision Mako GigE出力PoE カメラ (正面側)

Allied Vision Mako GigE出力PoE カメラ (正面側) Allied Vision Mako GigE出力PoE カメラ (背面側)
×
商品コード #88-470 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥205,100
数量 1+
¥205,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Mako
モデルナンバー:
G-223C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
80
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
64MB
撮像素子:
CMOSIS CMV2000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
2.20
有効画素数 (H x V):
2,048 x 1,088
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.5 x 5.5
センサーエリア, H x V (mm):
11.3 x 6
フルフレームレート (fps):
49.50
階調:
8/12 bit
露光時間:
21μs - 153s
ダイナミックレンジ (dB):
57.1
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

電気的特性

消費電力 (W):
2.4 (12VDC External Power Supply)
2.8 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIO数:
1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-483
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

GigE cable and power supply (if not using PoE) required for operation.

  • コンパクトでロバストなメタルハウジング
  • 1系統のフォトカプラ入力と3系統の出力
  • 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応

Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、ロボットや検査、物流をはじめとする様々なアプリケーションにおいて、アナログカメラに対する理想的なデジタル代替になります。Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、結像性能を最大化するために正確に配置したセンサーを使用し、64MBのイメージバッファも装備します。適応性を高めるために、Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、関心領域の読み出しや露光とホワイトバランスのプログラム設定、およびバンド幅の簡単な制御をはじめ、複数のスマートな機能も搭載します。Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、ロバストなメタルハウジングを採用し、カメラ温度の監視も行うため、一連の環境下において最大の性能を実現しますこのカメラは、白黒とカラーの両方で、さまざまな解像度で提供されます。 

補足: ご使用の際は、GigEケーブルとカメラ駆動用の電源 (#15-305 + #15-280 or PoE インジェクター) が別途必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
外部同期用 I/O ブレイクアウトケーブル (5m長) #59-736 ¥8,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mako用三脚アダプター U1/4 #88-483 ¥3,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm #58-000 ¥28,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #58-001 ¥28,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #59-870 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #59-871 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #59-872 ¥26,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 50mm #59-873 ¥35,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision 12V 2A 8ピン ヒロセ パワーサプライ #15-305 ¥13,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program