製品がカートに追加されました

AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-2040 カラー CS

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #26-348 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥349,350
数量 1+
¥349,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium G5
モデルナンバー:
Alvium G5-2040c

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 × 29 × 29
自重 (g):
95
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
512KB
撮像素子:
Sony IMX541
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
20.40
有効画素数 (H x V):
4,512 x 4,512
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
12.36 x 12.36
フルフレームレート (fps):
24.00
階調:
12 Bit
露光時間:
20 μs to 10 s
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

電気的特性

消費電力 (W):
External power: 6.9 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 7.6 W

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin TFM

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
マウント:
CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +60
保管温度 (°C):
-20 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • GigEの4.2倍の帯域を実現
  • 最大691fpsまでのフレームレートと24.6MPまでの解像度
  • オンボード画像処理と豊富な装備をセット

Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラは、軽量でコンパクトなフォームファクターを特徴とし、確立された5GigE Vision 規格のメリットにAlvium プラットフォームの柔軟性を組み合わせています。ALVIUM® テクノロジーを搭載するシュガーキューブスタイルの本カメラは、高画質を低消費電力で伝送します。このカメラは、最新の工業規格に準拠したハードウェアを採用し、長期的な可用性と信頼性を確保しながら、あらゆるUSB3やGigE ビジョンシステム内に容易に実装できます。正確なセンサーアライメント、クリーン性の向上、固定パターンノイズ補正、欠陥画素補正を装備し、最大24.6MPまでの解像度と691fpsまでのフレームレートをもつモデルをラインナップします。Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE カメラは、背面パネル上にギガビットイーサネットポートを装備し、コンパクトなシュガーキューブフォーマット内に白黒とカラーセンサーオプション、およびCマウント、CSマウントあるいはSマウントのレンズマウントオプションで豊富にラインナップしています。

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program