製品がカートに追加されました

AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-812 UV C

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #26-196 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥887,800
数量 1+
¥887,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
映像出力:
GigE (PoE)
タイプ:
Ultra Violet Camera
メーカー:
Allied Vision
固定用ねじ径:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
イメージバッファ:
32MB
カメラシリーズ:
Alvium G1
モデルナンバー:
Alvium G1-812 UV
撮像素子:
Sony IMX487
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
8.10
有効画素数 (H x V):
2,848 x 2,848
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
7.80 x 7.80
フルフレームレート (fps):
14.00
階調:
12 Bit
露光時間:
49μs - 10s
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
消費電力 (W):
External power: 4.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.6 W (typical)
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
41 x 29 x 29
自重 (g):
65
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
動作温度 (°C):
-20 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +85
GPIO コネクタータイプ:
10-pin TFM
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 最大276fpsまでのフレームレートに24.6MPまでの解像度
  • ロバストなPoE搭載の産業用GigE Visionインターフェイス
  • オンボード画像処理と豊富な装備をセット
  • Alvium G5とAllied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ

Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラは、軽量でコンパクトなフォームファクターを特徴とし、確立されたGigE Vision 規格のメリットにAlvium プラットフォームの柔軟性を組み合わせています。ALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジーは、先進的なオンボード画像補正と、ホストコンピューターやプロセッサーの作業負荷を軽減する事前処理機能を可能にする包括的な画像処理ライブラリを提供します。このカメラは、最新の工業規格に準拠したハードウェアを採用し、長期的な可用性と信頼性を確保しながら、あらゆるビジョンシステム内に容易に実装することを可能にします。正確なセンサーアライメント、クリーン性の向上、固定パターンノイズ補正、欠陥画素補正を装備し、最大24.6MPまでの解像度と276fpsまでのフレームレートをもつモデルをラインナップします。Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラは、背面パネル上にギガビットイーサネットポートを装備し、白黒とカラーセンサーオプションをCマウント、CSマウントあるいはSマウントのレンズマウントオプションで豊富にラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう