製品がカートに追加されました

AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 カラー C

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #23-544 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥73,500
数量 1+
¥73,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium G1
モデルナンバー:
Alvium G1-240c

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
41 x 29 x 29
自重 (g):
65
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
32MB
撮像素子:
Sony IMX392
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2.3"
解像度 (メガピクセル):
2.40
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
6.7 x 4.2
フルフレームレート (fps):
49.00
階調:
8/10/12 Bit
露光時間:
46μs - 10s
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0

電気的特性

消費電力 (W):
External power: 3.6 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 4.0 W

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin TFM

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • 最大276fpsまでのフレームレートに24.6MPまでの解像度
  • ロバストなPoE搭載の産業用GigE Visionインターフェイス
  • オンボード画像処理と豊富な装備をセット
  • Alvium G5とAllied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ

Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラは、軽量でコンパクトなフォームファクターを特徴とし、確立されたGigE Vision 規格のメリットにAlvium プラットフォームの柔軟性を組み合わせています。ALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジーは、先進的なオンボード画像補正と、ホストコンピューターやプロセッサーの作業負荷を軽減する事前処理機能を可能にする包括的な画像処理ライブラリを提供します。このカメラは、最新の工業規格に準拠したハードウェアを採用し、長期的な可用性と信頼性を確保しながら、あらゆるビジョンシステム内に容易に実装することを可能にします。正確なセンサーアライメント、クリーン性の向上、固定パターンノイズ補正、欠陥画素補正を装備し、最大24.6MPまでの解像度と276fpsまでのフレームレートをもつモデルをラインナップします。Allied Vision Alvium G1 GigE PoE カメラは、背面パネル上にギガビットイーサネットポートを装備し、白黒とカラーセンサーオプションをCマウント、CSマウントあるいはSマウントのレンズマウントオプションで豊富にラインナップします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cat6 1G/5GigE 用ロッキングケーブル (3m長) #23-575 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 5m #23-576 ¥4,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Cat6 1G/5GigE Locking Cable, 10m #23-577 ¥7,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 3m #23-578 ¥5,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 5m #23-579 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 GPIO Cable, 10m #23-580 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 Power Supply #23-581 ¥13,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium G1/G5 Heatsink, Set of 2 #23-643 ¥6,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program