製品がカートに追加されました

AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-501 白黒 C

Allied Vision の更なる情報へ

Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back) +3
×
商品コード #19-547 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,400
数量 1+
¥38,400
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
NIR Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium
モデルナンバー:
1800 U-501m NIR

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
60
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
256KB
撮像素子:
ON Semi AR0522
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.3
フルフレームレート (fps):
68.00
階調:
8/10 bit
露光時間:
8μs - 0.48s @ 450/375 MBps
13μs - 0.84s @ 200 MBps
ダイナミックレンジ (dB):
62
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
2.2

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
4 Programmable TTL GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
7-pin JST

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
保管温度 (°C):
-20 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
  • Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ

Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラは、軽量でコンパクトなデザインを採用し、ALVIUM® システムオンチップ (SoC) の装備により、先進的なオンボード画像補正やホストコンピューターやプロセッサーの作業負荷を軽減する事前処理機能を可能にする包括的な画像処理ライブラリを提供します。スマートカメラ機能に加え、その独特なSoCデザインが低電力消費と実装の容易性も可能にするため、次世代のマシンビジョンやロボット工学、また組込みのビジョンアプリケーションに最適にします。本カメラは、高画質・高速フレームレートのSony Pregius と On Semi 社製の各種CMOSセンサーを装備し、USB3 Visionのインターフェース規格を採用します。能動的にアライメントされたレンズマウントにより、不一致性やバラツキを最小化します。Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラは、白黒とカラーカメラを C、CS、S の各レンズマウントで、また USBポートの位置を背面もしくは90°のいずれかの角度に配置したものをラインナップします。エンクロージャーバージョンは、プロトタイプや開発作業及びエンドユーザー使用に適します。オープンハウジングとボードレベルバージョンは、電子回路が剥き出しで、スペース削減とシステム実装用のヒートシンクも装備していないため、OEMシステム実装用のデザインに最適になります。

補足: ボードレベルバージョンにはレンズマウントが付いていません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥3,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UCi レンズ用 Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #12-879 ¥5,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CSマウントアダプター (CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)) #03-618 ¥3,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (3m長) #14-903 ¥5,650   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (8m長) #34-212 ¥12,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium USB カメラ用I/Oケーブル (0.4m長) #14-154 ¥1,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium USB カメラ用I/Oケーブル ねじ止めロック付き 5m長 #14-155 ¥4,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium USB カメラ用M6 & U1/4 三脚アダプター #14-156 ¥2,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう