製品がカートに追加されました

Allied Vision Alvium 1800 U-234c, 1/1.2" 5.1 C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #26-208 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,800
数量 1+
¥93,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium Right Angle
モデルナンバー:
Alvium 1800 U-234c

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 38 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
65
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
256KB
撮像素子:
Sony IMX249
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.40
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.3 × 7.1
フルフレームレート (fps):
40.00
階調:
12 Bit
露光時間:
53 µs - 10s
ダイナミックレンジ (dB):
+5 to +65
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
2.1

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
4 Programmable TTL GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
USB3 Vision v1.0, GenICam

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +85
保管温度 (°C):
7-pin JST

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • USBポートをライトアングル (直角) 方向に設置
  • マシンビジョンや組込みアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能デザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ

Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラは、ALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジーと90°方向に設置したUSBポートを軽量コンパクトなフォームファクター内に搭載し、高度なオンボード画像補正用の包括的画像処理ライブラリとホストコンピューターやプロセッサーの負荷を軽減する前処理機能を装備し、容易なシステム実装を可能にします。スマートカメラ機能に加え、その独特なSoCデザインが低電力消費と実装の容易性も可能にするため、次世代のマシンビジョンやロボット工学、また組込みのビジョンアプリケーションに最適にします。本カメラは、高画質・高速フレームレートのSony Pregius と On Semi 社製の各種CMOSセンサーを装備し、USB3 Visionのインターフェース規格を採用します。能動的にアライメントされたレンズマウントにより、不一致性やバラツキを最小化します。Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラは、ライトアングルUSBポートを採用し、白黒やカラーおよびNIR感度カメラを C、CS、Sの各レンズマウントでラインナップします。エンクロージャーバージョンは、プロトタイプや開発作業及びエンドユーザー使用に適します。オープンハウジングとボードレベルバージョンは、電子回路が剥き出しで、スペース削減とシステム実装用のヒートシンクも装備していないため、OEMシステム実装用のデザインに最適になります。

補足: ボードレベルバージョンにはレンズマウントが付いていません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
CSマウントアダプター (CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)) #03-618 ¥3,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UCi レンズ用 Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #12-879 ¥5,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Alvium USB カメラ用M6 & U1/4 三脚アダプター #14-156 ¥2,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Alvium USB カメラ用I/Oケーブル (0.4m長) #14-154 ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium USB カメラ用I/Oケーブル ねじ止めロック付き 5m長 #14-155 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (3m長) #14-903 ¥6,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (8m長) #34-212 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program