製品がカートに追加されました

Allied Vision 12V 2A 8ピン ヒロセ パワーサプライ

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply, #15-305

Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply, #15-305

Allied Vision 12V 2A 8-pin Hirose Power Supply, #15-305
×
商品コード #15-305 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,200
数量 1+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
補足:
Compatible with Mako GigE and Guppy cameras. Requires #15-279 (EU plug) or #15-280 (US plug) power supply cable.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

日本国内で使用する場合は、別売りのUS/日本プラグ仕様電源コード #15-280 も併せてお求めください。

  • コンパクトでロバストなメタルハウジング
  • 1系統のフォトカプラ入力と3系統の出力
  • 柔軟性を高めるPoE (Power over Ethernet) 対応

Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、ロボットや検査、物流をはじめとする様々なアプリケーションにおいて、アナログカメラに対する理想的なデジタル代替になります。Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、結像性能を最大化するために正確に配置したセンサーを使用し、64MBのイメージバッファも装備します。適応性を高めるために、Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、関心領域の読み出しや露光とホワイトバランスのプログラム設定、およびバンド幅の簡単な制御をはじめ、複数のスマートな機能も搭載します。Allied Vision Mako GigE PoE カメラは、ロバストなメタルハウジングを採用し、カメラ温度の監視も行うため、一連の環境下において最大の性能を実現しますこのカメラは、白黒とカラーの両方で、さまざまな解像度で提供されます。 

補足: ご使用の際は、GigEケーブルとカメラ駆動用の電源 (#15-305 + #15-280 or PoE インジェクター) が別途必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
EUプラグ仕様電源コード (1.8m長) #15-279 ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう