製品がカートに追加されました

Allied Vision 12V / 2A パワーサプライ

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision 12V 2A 12-pin Hirose Power Supply, #15-281

Allied Vision 12V 2A 12-pin Hirose Power Supply, #15-281

Allied Vision 12V 2A 12-pin Hirose Power Supply, #15-281
×
商品コード #15-281 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,200
数量 1+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
補足:
Compatible with Manta, Prosilica GT, Prosilica GC, Guppy Pro, and Stingray cameras. Requires an AC adapter for operation. AC adapters #15-279 (EU plug) or #15-280 (US plug) available in respective regions.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

日本国内で使用する場合は、別売りのUS/日本プラグ仕様電源コード #15-280 も併せてお求めください。

  • アナログカメラの代替に
  • 最大1.1型までのイメージセンサー
  • 最大125fpsまでのフレームレート
  • 32MBのオンボードメモリ搭載

Allied Vision Manta GigE カメラは、GigE インターフェースをはじめて使用する際に格好の選択肢になります。直感的操作が可能なユーザーインターフェースとパワフルなSDKの採用により、このカメラは格別なバリューを提供します。0.4メガピクセルから12.4メガピクセルまでのオプションで、広範なアプリケーションに対応します。Allied Vision Manta GigE カメラは、1/4型から1.1型までのセンサーサイズをラインナップします。ご使用の際は、GigEケーブルとカメラ駆動用の電源 (#15-281#15-280) が別途必要になります。GigE ケーブル#89-996 三脚アダプター、および #62-712 ヒロセ 12p I/O ケーブルもオプションでラインナップします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
EUプラグ仕様電源コード (1.8m長) #15-279 ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう