製品がカートに追加されました

Alignment Lens Q

AdlOptica の更なる情報へ
#13-784 - Alignment Lens Q for UV

#13-784 - Alignment Lens Q for UV

#13-784 - Alignment Lens Q for UV
×
商品コード #13-783 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,400
数量 1-4
¥22,400
数量 5+
¥20,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Compatible with Focal‐πShaper Q

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
14

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
1,000.00

ねじ径 & 固定

内ネジ:
M30 x 0.75
外ネジ:
M30 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパーは、ガウシアンビームをレンズで集光後にエアリーディスクプロファイルに変換するのに用いられます。これは、ガウシアンビームをπShaper後すぐにエアリーディスクプロファイルに変換することで実現されます。このビームシェイパーは、内側と外側にねじ切り加工したコンパクトデザインを採用し、機器への組み込みを容易にします。AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパーは、スクライビングやPCBドリルをはじめとするマイクロマシニング用途、またマイクロ溶接用途でのビーム整形に優位性があります。Nd:YAG、チタンサファイア、赤外波長で複数のモデルをラインナップし、全モデルで下は2.5mmから上は23mmまでの入射ビーム径に対応します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Alignment Lens Q #13-783 ¥22,400 数量 5+ ¥20,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alignment Lens Q for UV #13-784 ¥28,850 数量 5+ ¥26,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M30 x 0.75 → M58 x 1 変換アダプター #12-322 ¥16,550 数量 5+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M58 x 1 → M30 x 0.75 変換アダプター #12-323 ¥16,550 数量 5+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M30 x 0.75 → SM1 変換アダプター #13-786 ¥16,550 数量 5+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M30 x 0.75 → M27 x 1 変換アダプター #13-785 ¥16,550 数量 5+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program