製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

スペア用送りねじ (12.5/12.7mm & 25/25.4マウント用)

#58-881 スペア用送りねじ (12.5/12.7mm & 25/25.4マウント用)

#58-881 スペア用送りねじ (12.5/12.7mm & 25/25.4マウント用)

×
商品コード #58-881 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1-4
¥3,800
数量 5+
¥3,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

アクセサリーの種類:
Adjustment Screw

物理的および機械的特性

固定可能なサイズ (mm):
12.5/12.7 and 25.0/25.4 Optic Mounts, 50/50.8 Table Platform

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® キネマティックマウントやミラーマウント専用のアクセサリー製品です。このアクセサリー製品の併用により、同マウントに更なる多才性を持たせることができます。

キューブ型ビームスプリッター用アダプター (#58-877)

φ25/25.4mm用のキネマティックマウント #58-851 or #58-854専用にデザインされたアダプターです。本アダプターの底面部を、キネマティックマウントの開口部に挿入し、同マウント中にある止めビスにより最終固定します。一方、ビームスプリッター (25mm角)の固定は、本アダプター中にある止めビス2点により固定します。

45°マウントアダプター (#58-878)

φ25/25.4mm用のキネマティックマウント #58-851 or #58-854専用にデザインされたアダプターです。本アダプターの底面部を、キネマティックマウントの開口部に挿入し、同マウント中にある止めビスにより最終固定します。一方、ビームスプリッターや平面ミラー (φ25/25.4mm)の固定は、本アダプター中にある止めビス1点により固定します。ビームスプリッターやミラーの45°設置が可能です。

水平設置用アダプタープレート

キネマティックマウント/ミラーマウントの作業面を、天井方向に向けたい場合に使用するアダプターです。キネマティックマウントの固定対象素子サイズ/キネマティックミラーマウントの本体寸法、及び接続できるマウントポストのねじ規格別に全3種類が選べます。プレートの厚さは12mm (共通)です。

補足: スペア用送りねじ #58-882 は、50/50.8mm素子用キネマティックマウント、Tマウント用キネマティックマウント、及び76.2mmサイズのキネマティックミラーマウントとの使用向けにデザインされています。他のサイズのキネマティックマウントに使用した場合、同マウントのばね部にダメージを与えてしまいます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program