製品がカートに追加されました

可変式光学スリット U1/4

×
商品コード #40-488 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,600
数量 1-5
¥68,600
数量 6+
¥60,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Metal Housing
スリット長 (mm):
6.3
有効径 CA (mm):
6.00
寸法 (mm):
Housing: 55.5 L x 38.1 H x 22.2 T
Tube: 28 L x 23 D
目盛分解能 (mm):
0.02mm

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 6mm の最大スリット開口
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 固定用の1/4-20UNCのタップ穴を装備

 スリット幅を精密に調節できる両開き式の光学スリットです。マイクロメーターにより、スリット幅を0mmから6.3mmまで正確に行うことができます。付属のチューブは、スリットの開口部にねじ込み、遮光フードとして使用します。本体底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されており、同規格マウントポスト上に設置も可能です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program