製品がカートに追加されました

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

×
商品コード #26-009 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,150
数量 1+
¥30,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Camera Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 90°or 180°に傾斜可能な¼-20UNCの三脚ねじ用マウント
  • 360°回転で10°毎のインデックスマーク付き
  • 一般的なカメラに対応

マシンビジョンカメラ用回転マウントは、360°の回転ができ、90°あるいは180°の傾斜のいずれかでラインナップします。このマウントは、軽量薄型設計を採用し、インデックスマーク付きですばやい再現性を可能にします。¼-20UNCの三脚ねじ用タップ穴により、Allied VisionLucid Vision Labs™BaslerFLIR , IDS, および他の一般的なマシンビジョンカメラに対応します。90°回転マウントが強力なコレット式チルトロックを採用するのに対して、180°回転マウントはテーパー式チルトロックを採用します。マシンビジョンカメラ用回転マウントは、イメージングシステム内に安定性と柔軟性を組み込むのに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう