製品がカートに追加されました

ラージステージ用上面アダプタープレート (ねじ送りステージ用)

#58-290

×
商品コード #58-290 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,650
数量 1+
¥6,650
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
40 x 40 x 8

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • つまみ一回転当たり0.5mm移動
  • XとY軸で最大15mm、Z軸で同12mmまでの移動量オプション

ねじ送りステージは、高耐荷重を要する様々な位置決め要件に最適です。どのステージも、ねじ送りドライブとステージ位置固定用のロックねじを採用します。ラージステージモデルには、オプションの上面アダプタープレート (#58-290) を用意します。このプレートを使用することで、ステージ面をM6/U¼用のサグリ穴 (@ステージ面中央) に変換することができます。同規格のタップ穴を持つポストやポストホルダー製品の固定が可能です。ラージステージモデルは、インテグレーションを容易にするためのアルミ製ベースプレートも付きます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ブレッドボード用アダプタープレート 100 x 40 #54-976 ¥4,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ブレッドボード用アダプタープレート 120 x 70 #54-977 ¥5,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ねじ山変換アダプター M6(F) x M16(M) #55-036 ¥2,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ねじ山変換アダプター M16(M) x M6(M) #56-323 ¥2,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ラージステージ用上面アダプタープレート (ねじ送りステージ用) #58-290 ¥6,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program