製品がカートに追加されました

40mm 回転ステージ用アダプタープレート

#55-037

×
商品コード #55-037 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1-9
¥4,800
数量 10+
¥4,300
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
1.57
全長 (mm):
40.00
寸法 (mm):
40 x 40 x 5

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) M2 x 0.4, (4) M3 x 0.5, (1) ¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 精密マイクロメータードライブと粗動ドライブオプション
  • 360°の粗動回転
  • マイクロメータードライブは±5°の微動回転が可能
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

回転ステージ (ミリねじタイプ) は、すり合わせ式ガイドシステムの採用により、360°全周の粗動回転を実現します。マイクロメータードライブモデルは、精密なミリマイクロメーターと粗微動切替クランプ機構を採用し、粗動と精密な±5°の微動調整をどのステージ位置からでも行えます。粗動モデルは、1°の目盛分解能で360°全周移動をスムーズに行えます。回転ステージ (ミリねじタイプ) は、ステージ位置を固定できるロック機構を採用します。なお本製品をブレッドボード上に固定する際は、スライドベースプレート (ミリねじタイプ) を併せてご使用ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ブレッドボード用アダプタープレート 100 x 40 #54-976 ¥4,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ブレッドボード用アダプタープレート 120 x 70 #54-977 ¥5,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
40mm 回転ステージ用アダプタープレート #55-037 ¥4,800 数量 10+ ¥4,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
60mm 回転ステージ用アダプタープレート #55-038 ¥4,950 数量 10+ ¥4,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program