製品がカートに追加されました

Acrylic Filter 370nm 1mm thick, M49

×
商品コード #71-941 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1+
¥6,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
44.00
カットオン波長 (nm):
370.00
フィルターマウント:
M49 x 0.75
最小透過率 (%):
≥98
コーティング:
OLEO AR Coated Coating applied to both surfaces
外径 (mm):
51.00
透過波長 (nm):
380 - 850
タイプ:
Mounted Imaging Filter
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
枠厚 (mm):
5.2
基板厚 (mm):
1.00
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高効率で疎油性の反射防止コーティング
  • M22.5~M105までのねじ込み式マウントオプション
  • UV、可視、およびNIRでのイメージングアプリケーション用に

保護用アクリル製ロングパスフィルターは、UV、可視、およびNIRのスペクトル領域をカバーし、高効率で汚れが付きにくく、光の損失を最小化して性能を向上させる反射防止疎油性コーティング付きでデザインされています。このフィルターは、画質を維持しながら、高額なレンズや照明を汚れ、埃、液体、衝撃、および過酷な条件から保護する費用対効果の高いソリューションを提供します。M22.5からM105までのねじ込み式マウントに固定された本フィルターは、さまざまなイメージングアプリケーション内に容易に実装できます。保護用アクリル製ロングパスフィルターは、その設計波長範囲内で通常90%超の高透過率を実現します。本フィルターは、産業用カメラハウジング、ダッシュボードカメラ、LCDスクリーン保護、および熱的用途、またガラスの使用が許容されず、厚みが懸念となるFDAやEFSAアプリケーションなど、多様なイメージングアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう