製品がカートに追加されました

アクロマティックレンズ 6.25 X 35

×
商品コード #32-306 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,900
数量 1+
¥1,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens
#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm): hidden spec used for compatible mounts matching
3.8600000000
#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm): For Mounting Curved Optics
2.3600000000

物理的および機械的特性

中心厚 CT 1 (mm):
2.30
中心厚 CT 2 (mm):
0.90
直径 (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05
コバ厚 ET (mm):
2.86
中心厚公差 (mm):
±0.1
偏芯 (分):
1.00

光学的特性

バックフォーカス BFL (mm):
33.59
コーティング:
Uncoated
焦点距離 EFL (mm):
35.0000000000
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
開口数 NA:
0.08
曲率半径 R1 (mm):
23.1400000000
曲率半径 R2 (mm):
-14.51
曲率半径 R3 (mm):
-38.86
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
焦点距離公差 (%):
±2
焦点距離を規定している波長 (nm):
632.8
Fナンバー:
5.6

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大80%をお値引き
  • 対象数量限定
  • 返品不可の最終セール

部品レベルの光学関連の超特価品を、EOの特別在庫一掃セールでお買い求めください。オプティクス製品、 イメージング製品、そして フォトニクス製品 がすぐにご覧頂けます。なお対象数量には限りがございますので、お早めにお求めください。

販売が続いている間にお買い求めください。EOの特別在庫一掃セール品は、復活掲載することはありません。なお当社の標準在庫一掃セールも併せてご覧ください!

全品最終セールです。なお返品不可になりますので、予めご了承ください。また本ウェブサイトに記載以上の製品追加情報はございません。予めご了承ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS ME インナーオプティックマウント 6.25mm Fixed #38-746 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Sマウント 円形光学素子マウント 6.25mm 肉厚用 Fixed #63-949 ¥5,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう