製品がカートに追加されました

BASLER POWERPACK 顕微鏡用カメラ - ACE 2.3MP

Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front)

Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front) Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Back)
×
商品コード #34-709 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥256,100
数量 1+
¥256,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Color Microscopy Camera
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace
モデルナンバー:
Ace 2.3 MP

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
80
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX249
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.30
有効画素数 (H x V):
1,920 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.25 x 7.03
フルフレームレート (fps):
40.00
露光時間:
Manual and Automatic
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

性能

イメージバッファ:
Not Specified
消費電力 (W):
Not Specified
ダイナミックレンジ (dB):
73.00

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
Not Specified
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

追加情報

補足:
Accessories include a USB3 cable

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
  • 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
  • 独自の先進的画像強調や色調整技術

Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラは、効率と性能別にデザインされた2つの構成が選べます。システムインテグレーションを促進するこの顕微鏡用カメラは、USB 2.0 と上位互換性を持ったUSB 3.0接続に、小型でコンパクトなフォームファクタを採用します。Pulseモデルは、業界で広く使われるAptina社製センサーを利用し、広範なアプリケーションに向けて正確で再現可能な結果が得られます。Aceモデルは、低ノイズでダイナミックレンジの大きい新型ソニー製Pregiusセンサーを使用します。Basler PowerPack 顕微鏡用カメラは、スムーズなライブ画像や速いピント調整並びにサンプルスクリーニングを高フレームレートで要求するアプリケーションに最適です。

Note: Pulse models include a CS-Mount to C-Mount adapter ring. All models include a USB3 cable, Basler Microscopy software, and Quick Install Guide.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう