製品がカートに追加されました

ウォラストン偏光プリズム α-BBO 25mm

×
商品コード #68-823 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥161,000
数量 1+
¥161,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.0
直径 (mm):
25.40
全長 (mm):
18.00
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Crystalline Wollaston Polarizer
全長公差 (mm):
±0.1
ハウジング:
Black Anodized Aluminum

光学的特性

消光比:
200,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
α-BBO
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
ビーム偏角精度 (分):
<3
分離角度 (°):
15 - 27
16 @ 800nm
波長範囲 (nm):
220 - 3500
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
分離角度 (°):
15 - 27 (16 @ 800nm)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 複数の偏光材料をラインナップ
  • UV~IR までに機能
  • 常光線と異常光線を大きな偏角で分離
  • ロション偏光プリズムもラインナップ

ウォラストンプリズムは、 複屈折性を持つ2個の直角プリズムを接着して作られます。 2個のプリズムの光軸は、互いに直交する状態で接着しています。プリズムに光が入射すると、常光線と異常光線間で対称な偏向が生じます。 その結果、出射する2本のビームは、どちらも大きく偏角され、 互いの偏光面が90°異なる同一強度の光になります。 常光線と異常光線の両方の光を利用できるため、ラボ用実験に最適です。

技術情報

Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length Separation Angle α (°)
#68-820 25.4mm 10.0mm 28.0mm 2 - 3 (2 @ 1064nm)
#68-821 25.4mm 10.0mm 18.0mm 16.7 - 22.5 (19 @ 980nm)
#68-822 25.4mm 10.0mm 18.0mm 19.6 - 23.3 (20 @ 1550nm)
#68-823 25.4mm 10.0mm 18.0mm 15 - 27 (16 @ 800nm)

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program