製品がカートに追加されました

ブレッドボード用 90° ブラケット 2個1組

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
商品コード #11-158 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,350
数量 1+
¥32,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Downloadable documents reflect a single right angle bracket (#11-157), not a pair.

物理的および機械的特性

全厚 (インチ):
1.0
全幅 (インチ):
6.0
構造:
Black Anodized Aluminum
全長 (インチ):
12.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • アルミ製ブレッドボードを用いた垂直設置用に
  • ミリねじとインチねじのアルミ製ブレッドボードに使用できるユニバーサルデザイン
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

ブレッドボード用90°ブラケットは、¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプのアルミ製ブレッドボードを垂直に立てる際に用いられます。アルミ製/黒アルマイト仕上げで、ブラケットの厚さは25.4mmです。ブラケットの垂直面側と水平面側には、M6と¼-20UNCのキャップスクリューを25mmか25.4mmの穴間隔で固定するためのスロット穴が施されています。ブレッドボード用90°ブラケットは、ユビキタスデザインを採用し、あらゆるベンチトップシステムへの容易な実装を可能にします。固定用の¼-20UNCとM6のキャップスクリュー付属。より安定した固定が必要となるアプリケーションには、同ブラケットが2個1組セットになった #11-158 をお求めください。

補足: 全長が300mmを超えるアルミ製ブレッドボードを垂直に立てて設置することは、バランス上好ましくありません。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう