製品がカートに追加されました

クリアベースコンパレーター 9X

×
商品コード #30-057 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,900
数量 1-4
¥11,900
数量 5+
¥10,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 (インチ):
0.75
内蔵するレンズの直径 (インチ):
0.68
対応するレチクルの直径 (mm):
27.00
作動距離 (インチ):
0.75

概要

光学部品のタイプ:
Kellner-type / AR coated

物理的および機械的特性

全高 (インチ):
1.5
自重 (g):
40.8

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 周囲光を取り込みφ27mmのレチクルが固定可能な透明ベース部を採用
  • 優れた光学デザイン
  • 高倍率・広視野
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン
  • 米国製

 クリアベース・コンパレーターは、紙質やインクの吸収度合いを確認するのにとりわけ優れ、校正者にとっては理想的なツールです。無色透明なアクリルベース部をワーク面に直接載せて拡大します。透明ベース部の採用により、周囲光を明かりとして取り込める設計です。

 光学系のピント調整はねじ込み式で、ねじ込み位置を固定するためのロックリング機構を装備します。ワーク面に触れるベース部先端のレチクルアダプターリングは、φ27mmサイズのレチクル全品が固定できます。9Xと12Xの製品は、3枚構成のケルナー型デザインを採用し、抜群の色収差補正を実現。対する6Xの製品は、精密な両凸レンズ一枚で構成されます。保管用ケース (#36-286) は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう