製品がカートに追加されました

キムテックピュア W5 229 x 229 1ケース売り (5パック入)

×
商品コード #58-188 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,850
数量 1+
¥30,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
シートの入り枚数:
500 (5 Packs of 100)

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
9 x 9

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 毛羽立ちが少ない
  • Class 100 ISO 5 クリーンルーム対応
  • 高い吸液性

吸液性や低パーティクル性等、諸特性のレベルが高く、クラス100 (ISO 5)クリーンルームでの使用に最適です。ティッシュ自体の自重の最大4倍の吸液能力があります。1枚のサイズは229 × 229mm。シート100枚を1パックにしたパック売りと、5パック1ケースにしたケース売りが選べます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう