製品がカートに追加されました

PREMATEX レンズワイピングクロス POP-N-WIPE

×
商品コード #53-983 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,500
数量 1-4
¥8,500
数量 5+
¥7,650
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

シートの入り枚数:
150.00

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
9 x 16.75

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 先進的なマイクロファイバー技術を導入
  • 耐久性にとりわけ優れ、再利用も可能
  • 部品の手拭き洗浄に最適
  • 薄い白地クロス
  • 高い回復力と吸液性
  • 1箱150枚入り

 米国Prematex®社のレンズクロス製品は、耐久性と繰り返し使用を必要とする重要な洗浄や拭き取りに最適です。洗濯機を用いた再使用が可能な本製品は、拭き取り時に毛羽立ちが少なく、水分やグリース、油を多く吸収します。レンズやその他光学素子、また光学素子以外の多くの製品や面の拭き取りに最適です。クロス1枚のサイズは229 × 425mm。1箱150枚入り。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう