製品がカートに追加されました

ガラス偏光フィルター 9mm

×
商品コード #43-783 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050
数量 1-5
¥6,050
数量 6+
¥4,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.00
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
<3
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
面取り:
Protective bevel as needed
構造:
Dichroic Polarizing Film on Glass
端面:
Cut

光学的特性

消光比:
100:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
Single: ˜30
波長範囲 (nm):
400 - 700
平面度 (P-V):
4 - 6λ
偏光度 (%):
95

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-15 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 偏光度 95%
  • 可視域 (400~700nm)において1枚使用時で30%の透過率
  • 可視域 (400~700nm)においてクロスニコル時で平均 0.15%の透過率
  • カメラ枠付きバージョンもラインナップ

ガラス偏光フィルターは、95%の偏光度をもち、1枚使用時で30%の透過率が得られます。サンドイッチ構造でデザインされたこの偏光フィルターは、OEM アプリケーション、試作、ラボでの研究用に最適です。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。