当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 両凹レンズ (VIS-NIR マルチコート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (VIS-NIR マルチコート) レンズは、近赤外での透過率 (>99%) に最適化されています。本レンズは、未コート, VIS-EXT, MgF2, VIS 0°, NIR I, あるいは NIR II のARコーティングオプションもラインナップします。
各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 9mm | Fixed | #64-553 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS Sマウント 円形光学素子マウント 9mm 肉厚用 | Fixed | #63-950 |
¥5,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ケージ用レンズマウント 9mm | Fixed | #85-552 |
¥6,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS Cマウント 円形光学素子マウント 9mm 肉厚用 | Fixed | #54-622 |
¥7,600
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地