製品がカートに追加されました

平凸レンズ 9 X 36 (商用グレード)

×
商品コード #23-072 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,750
数量 1+
¥2,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
6.00
中心厚 CT (mm):
1.70
コバ厚 ET (mm):
1.15
有効径 CA (mm):
≥7.65

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
36.00
バックフォーカス BFL (mm):
34.89
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
18.61
Fナンバー:
4.00
開口数 NA:
0.13

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

平凸レンズは、一方が平面で、他方が外側に向かって曲がった面を有します。正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションにおいて光をコリメートしたり、一点に集光したりするのに最適です。また光エミッター/ディテクター、レーザー、ファイバーオプティクスを始めとする様々なアプリケーションに有益です。

商用グレードの未コートの平凸レンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう