製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

9mm Dia. x 27mm FL 785nm V-Coat, UV PCX Lens

×
商品コード #25-905 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,350
数量 1-5
¥19,350
数量 6+
¥15,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
2.00
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
8.1
コバ厚 ET (mm):
1.15

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
27.00 @ 587.6nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
3
開口数 NA:
0.17
コーティング:
785nm V-Coat
バックフォーカス BFL (mm):
25.63
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 785nm
設計波長 DWL (nm):
785
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
12.38
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 785nmで0.25%未満の反射率
  • 5 - 50mm径をラインナップ
  • 10 - 250mmの焦点距離デザイン
  • 405nm, 532nm, 633nm, 1064nmのVコーティングオプション

TECHSPEC® レーザーコート合成石英製平凸レンズは、様々なレーザーライン用Vコーティング (ARコーティング) のオプションをラインナップします。特定レーザー波長で最大限のスループットが得られるようにデザインされた本レンズは、低出力のHe-Ne、ダイオード、そしてNd:YAGレーザー光源を利用するアプリケーションに最適です。設計波長において一面当たり0.25%未満の反射率を実現する本レンズは、複数枚の光学部品を利用するアプリケーションで優れた透過率を得ることができます。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう