製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 9 x 18 MgF2

アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート)

アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #45-091 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,200
数量 1-5
¥9,200
数量 6+
¥7,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
8.1
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
5.47 ±0.10
中心厚 CT 1 (mm):
4.32 ±0.05
中心厚 CT 2 (mm):
1.15 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
4.49
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
18.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
14.91
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
12.37
曲率半径 R2 (mm):
-7.38
曲率半径 R3 (mm):
-73.86
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 0°の入射角でデザイン
  • 一面当たり 1.75%以下の反射率 @ 400 - 700nm
  • VIS 0°VIS-NIR コート付きのアクロマートもラインナップ

TECHSPEC® アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) は、光学特性の異なる2枚のレンズを接合してダブレットを形成し、軸上球面収差や色収差を補正するように最適化したレンズです。このレンズは、400 – 700nmで1.75%以下の反射率を実現するMgF2の単層膜を採用します。TECHSPEC アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) は、ガラス特有の色分離を補正するダブレットレンズペア構成により、マルチカラー (白色光) イメージングを含むアプリケーションに最適にします。問題となる色収差を除去したアクロマティックダブレットレンズは、多色照明やイメージング用に最もコスト効率の高い手段になります。  

技術情報

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 9mm Fixed #64-553 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Sマウント 円形光学素子マウント 9mm 肉厚用 Fixed #63-950 ¥4,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 9mm 肉厚用 Fixed #54-622 ¥7,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう