製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

9mm Dia. x 18mm FL 633nm V-Coat, UV PCX Lens

×
商品コード #25-876 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,000
数量 1-5
¥19,000
数量 6+
¥15,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
3.00
コバ厚 ET (mm):
1.66
有効径 CA (mm):
8.1
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
18.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
15.94
コーティング:
633nm V-Coat
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 633nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
8.25
Fナンバー:
2
開口数 NA:
0.25
設計波長 DWL (nm):
633

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 設計波長にて0.25%未満の反射率
  • ダイオードやHe-Ne及びNd:YAG レーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 直径と焦点距離別に多数ラインナップ
  • 405nm, 532nm, 1064nm, 1550nmのVコーティングオプション

TECHSPEC® レーザーコート合成石英製平凸レンズは、様々なレーザーライン用Vコーティング (ARコーティング) のオプションをラインナップします。特定レーザー波長で最大限のスループットが得られるようにデザインされた本レンズは、低出力のHe-Ne、ダイオード、そしてNd:YAGレーザー光源を利用するアプリケーションに最適です。設計波長において一面当たり0.25%未満の反射率を実現するレーザーコート合成石英製平凸レンズは、複数枚の光学部品を利用するアプリケーションにおいて優れた透過率が得られます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう