製品がカートに追加されました

ルビーボールレンズ 9.525mm

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
商品コード #63-228 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,000
数量 1-10
¥12,000
数量 11+
¥9,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.53
比重 (g/cm3):
3.98
圧縮強度 (psi):
300,000
直径公差 (μm):
±2.54

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
600 - 5500
屈折率 (nd):
1.77
真球度 (μm):
0.625
波長域 (μm):
0.6 - 5.5

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.4
多孔性 (%):
0.00

環境および耐久性的要素

溶融点 (℃):
2053.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

硬い材質のサファイアとルビーは、キズがつきにくく、苛酷な使用条件での使用に最適です。どちらもアルミナ (Al2O3)でできており、ルビーの赤色は極微量の酸化クロムに起因しています (含有率は一般に0.5%以上)。また透過波長の上限が2.3μm程度の一般的な光学ガラスとは異なり、5.5μm程度までに対して透光性があります。サファイアとルビーは、物理的、及び化学的特性は基本的に同じですが、光学的特性は若干の違いがあります。サファイアは無色透明で光線透過率が高く、一方のルビーは着色しているため、視認性が高く、取り扱いが容易なため、機械的用途に好んで用いられます。

ボールレンズのNAや焦点距離の算出方法を含む、ボールレンズに関する情報は、当社の技術資料ボールレンズの理解をご確認ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。