製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 低GDD ダイクロイックSPフィルター 950nm 25mm

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

×
商品コード #14-030 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,250
数量 1-5
¥25,250
数量 6+
¥20,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
1.05 ±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオフ波長 (nm):
950.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
p偏光の透過率 (%):
>80
反射率 (%):
>97 Average Polarization
反射帯 (nm):
997 - 1235
s偏光の透過率 (%):
>80
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>85 Average Polarization
透過波長 (nm):
495 - 912
透過波面精度, RMS:
λ/4
カットオン/カットオフスロープ (%):
3.00
カットオフ波長公差 (%):
±2
s偏光の反射率 (%):
>95
p偏光の反射率 (%):
>95
コーティングスペック:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated
波長範囲 (nm):
495 - 1325
GDD スペック (透過率):
80 ±30fs2 @ 625 - 912nm
120 ±80fs2 @ 495 - 912nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • GDDの制限用に板厚を低減
  • 幅広い透過と反射域
  • 超短パルスレーザーアプリケーションに最適
  • 自社内計測を用いてGDDスペックを制御

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用 低GDD ダイクロイックショートパスフィルターは、薄い基板と低群遅延分散 (GDD) コーティングを採用し、超短パルスレーザー光源との使用に最適にします。45°入射角で、一連の波長に対応するようデザインされた本分光フィルターは、チタンサファイア、Ndドープ、Ybドープのファイバーレーザーやガラスレーザー、また光学パラメトリック発振器や増幅器と使用することができます。TECHSPEC 超短パルスレーザー用 低GDD ダイクロイックショートパスフィルターは、多光子顕微鏡法や非線形蛍光法、およびフェムト秒誘導ラマン分光法を始めとするウルトラファストレーザーアプリケーションに最適です。超短パルスレーザー用光学フィルターの特注サイズや同波長域が必要なアプリケーションは、お問い合わせください。

関連製品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥18,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥32,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥36,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥38,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥56,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう